https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725831/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1
器件型号:TLV320AIC3104-Q1大家好、
我正在使用上述器件、以448KHz 的采样频率通过 AWG 生成的正弦波输入(984.375Hz)输入信号查找 SNR 和 THD 值。
在中、测试输入信号通过输入缓冲器、混频器、PGA、然后通过寄存器设置映射到低功耗输出引脚。
我们可以读取72dB 左右的 SNR 值和-80dB 的本底噪声。
硬件详细信息:我们在低功耗输出引脚上具有板载滤波器、连接了10K 电阻器。 使用该电阻器值,我们得到 SNR 72dB,出于实验目的,改为5K 而不是10K,然后我们得到89dB SNR 和-110dB 的本底噪声。 请查找随附的 PPT 以供参考、并告知我们是否允许放置5K 电阻器。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_PPT.pptx
谢谢、此致、
Sunil BK