很抱歉耽误你的回答。
我知道、应用手册指出、是否可以将噪声阈值与输入信号清晰区分、这决定了 ALC 应用的最大增益。
在此测量示例中、噪声阈值为-90dBFS (默认值)、模拟输入电平为-62dBV、因此当 PGA 为0dB 时、数字输入电平为-68dBFS。
噪声阈值与数字输入电平之间存在大于20dB 的差异、这是否意味着可能不应用最大 ALC 增益?
如果在不应用该增益的情况下、为什么 PGA = 0dB 时应用的 ALC 增益大于 PGA = 6dB 时应用的增益? 我不理解这个部分。
PGA = 0dB… 输出电平=-26dBFS
PGA=6dB…输出电平=-43dBFS
PGA = 12dB… 输出电平=-43dBFS
PGA=18dB…输出电平=-43dBFS
PGA=24dB…输出电平=-43dBFS
PGA = 30dB… 输出电平=-38dBFS
PGA = 36dB… 输出电平=-32dBFS
PGA = 42dB… 输出电平=-26dBFS