https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194842/max9768-nearest-replacement
各位专家:
美好的一天! 我需要您的帮助、找到最接近 的 MAX9768替代方案。
如果没有。 下面是其他 要求。 请推荐符合以下要求的 IC。
增益要求应介于4W-12W 之间。
扬声器为8欧姆(额定功率为1W 或最大功率为1.5W)
模拟输入(单端模拟)
内置音量控制
-标称输入电源电压 4.5V
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan