尊敬的 TI 团队:
一个发展伙伴将 TAS 2563集成到我们的工作中、我们没有获得足够的输出。 因此、OUT 器件不会多次售出、投资似乎会损失。 最后、 我们要求使用外部电压转换器执行 TAS 2563的 PoC、其峰值电流为1、5A、峰值电压为8V。这最终产生大约7、5W 的有效功率、大约是我们设法通过达到的3倍 内部电压转换器。
我无法相信我们合作伙伴的故事、即内部电压转换器不允许 TAS 2563充分发挥其潜力。 这会是主要的设计错误。
您能否帮助我和我们的开发合作伙伴在不使用额外电压转换器的情况下提高 TAS 2563的性能?因为我们已经准备好2000台设备、库存中的音频性能非常差、希望通过"软件方式"提高其性能。
此致、
时间