J'ai un fichier sur audacity compose de 3 é chantillons son avec 3 gains diffrents : un gain fastible, un gain normal à hauteur de voix car le fichier est un enregistrement voix, et un gain fort。 Je souhaite r é gler un AGC sur pure path studio afin que ce qui sort de ma chaine de traitement audio à la fin soit seed. (raisonnable pour une voix qui va finir dans des é couteurs). La chaine totale sert à extraire la voix du bruit pour les outvelier qui souhaitent publications en usine . Quels paramètres ó n de l'AGC vaut-il mieux modifier? ceux par d é faut n'amplifient pas le signal fastable et ne r é duisent pas le signal très amplifi é. à recherche surtout f r é duire le signal fort pour é vier de rendre l'utilizateur source. quand je modifie le AGC_min_chnage、le AGC_min_gain、r é dit le AGC_stack、cela ne change rien。
谢谢你们。
平信号仍为低电平信号。