Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168
尊敬的
PCM3168A 配置为 TDM8输出、并结合 LRCKAD 和 LRCKDA 来连接主控制芯片的 LRCK
BCKAD 和 BCKDA 合并后、BCKAD 连接到主控制芯片的 bck=12.288M、主控制的 SPI 模式、PCM3168作为从器件、采样率 LRCK:48K MCLK:12.88M、bck:12.288M;
Addr=42、val=0
Addr=43、val=0
Addr=44、val=0
Addr=45、val=0
Addr=46、val=0
Addr=47、val=ff
Addr=48、val=ff
addr=49、val=ff
Addr=4a、val=ff
Addr=4b、val=ff
Addr=4c、val=ff
Addr=4d、val=ff
Addr=4e、val=ff
Addr=4F、val=ff
addr=50、val=1
addr=51、val=6
addr=52、val=0
addr=53、val=0
Addr=54、val=0
Addr=55、val=0
Addr=56、val=0
Addr=57、val=0
addr=58、val=D7
addr=59、val=D7
addr=5a、val=D7
Addr=5b、val=D7
Addr=5c、val=D7
Addr=5d、val=D7
Addr=5e、val=D7
--readback--:
addr=c0、val=c0
addr=c1、val=6
Addr=C2、val=0
Addr=C3、val=0
addr=c4、val=0
Addr=C5、val=ff
Addr=C6、val=0
Addr=C7、val=ff
Addr=C8、val=ff
Addr=C9、val=ff
Addr=ca、val=ff
Addr=cb、val=ff
Addr=cc、val=ff
Addr=cd、val=ff
Addr=ce、val=ff
Addr=cf、val=ff
addr=d0、val=1
addr=D1、val=6
Addr=D2、val=0
Addr=D3、val=0
Addr=D4、val=0
Addr=D5、val=0
addr=d6、val=0
Addr=D7、val=0
Addr=D8、val=D7
Addr=D9、val=D7
addr=da、val=d7
Addr=db、val=D7
addr=dc、val=d7
Addr=dd、val=d7
addr=de、val=D7
TDM8 48K 从机模式的输出正常。 采样率达到96k 后、单速率、双速率、自动速率的输出异常。 请帮助检查需要更改的96K 的配置、谢谢! 当配置为双速率或自动模式时、ADC 数据不会生成波形;当配置为单速率时、会出现噪声





您好, Andrew 它 是 100MHz