下面是我们在当前模型中使用的音频放大器详细信息
|
VPN |
MPN |
|
P701127DFA0000 |
TAS5720ATDAPRQ1 |
该放大器可支持高达25W 的功率、但我们使用的是额定功率为0.5W 的扬声器。 运行@ 2 KHz 时扬声器出现故障(测量的图像附加在输出侧)
是否可以通过 I2C 更改寄存器设置来通过软件降低增益。
SPK_GAIN0 (11)和 SPK_GAIN1 (12)均使用3.3V 上拉。它配置 为软件 控制。
但数据表,页号30, A_GAIN = 00 (在描述中如果 11:该设置是保留的,不得使用)。 以便判断我们是否能够使用。
我们 在数据表左右两侧的音量控制中都看到过、我想知道增益和音量之间的关系是什么吗? 如果我们要降低扬声器的音量、我们可以通过使用同一个放大器来保护扬声器。
请尽早分享评论。 提前感谢。
注意:DVP 已完成,我们无法更改 PWB 级别