Other Parts Discussed in Thread: PCM4220
我使用具有12.8MHz 主时钟的 PCM4220来生成200kHz 的采样率。 该部件的频率最高可达216kHz。
该器件在主模式下运行。 请参阅随附的原理图。
该器件预计将非常热地运行、根据数据表、功耗至少为340mW、并且我们将在外壳温度上测得大约比环境温度高20摄氏度。
问题;
1) 1)数据表指定了+85DegC 最大环境温度。 这是否适用于200kHz 采样率?
2) 2)估算的结温是多少?
3) 3)由于数据表中没有 theta-jc 或结温、因此最高结温是多少?