尊敬的所有人:
我设计了一种新的音频前置放大器 PCB 板 、在其中使用 PGA2320以便通过微控制器控制音量。 为了测试声音性能,在分析了 THD + N、频率响应、转换率等... 最后、我使用连接到扬声器的功率放大器来检查声音性能。
当我将音量设置为零时(当没有声音和 PGA2320输入短接到模拟接地时),有巨大的嘶嘶声(白噪声)... 一开始、我想它来自功率放大器、所以我用超低噪声非常昂贵的 AB 类放大器(35000美元的价格)更换了功率放大器、因为噪声仍然很大。
我完全困惑、并完全按照数据表建议的方式将 DGND 和 AGND 接地平面图完全分离开来、重新设计了前置放大器板、但噪声仍然存在。 我更改了电压稳压器、更改的噪声在市场上可能最低、但没有任何变化。 我还在数据表中看到输入阻抗应该很低、但在本例中、输入电压来自反馈增益为6dB 的非反相运算放大器 、因此、默认情况下、它是一个输出端具有低阻抗的纯电压源。 在布局方面、我完全遵循数据表。
你有什么建议吗? 有什么想法吗? 获得这样高水平的噪声是否正常?
此致