大家好、
我的客户想知道当 MIC+输入线路与电池(12V)短路(高于指定的 V_MICBIAS = 9V)时是否存在任何潜在的风险。 客户当前正在使用 直流耦合麦克风差分输入连接。 MIC+输入线路被上拉至 MICBIAS、阻抗为340欧姆;MIC+线路与 INxP 引脚之间的线路阻抗为2.2k。
客户担心通过340Ohm 进入 MICBIAS 的反向电流可能会烧毁芯片。 虽然计算出的电流仅在8.82mA (3V/340Ohm)周围、但我担心它可能仍然会造成一些损坏、因为 MICBIAS 由内置升压转换器生成、并通过高侧开关和电感器的反向并联二极管回流到3.3V BSTVDD 输入端。
能否就客户的疑虑发表评论?
提前感谢!
明瑞