尊敬的 TI:
我们在其中一个航空电子设备设计中使用了 TAS6584-Q1、而且我们会看到由于该音频放大器而产生的 EMI -传导发射问题。 我们要求您向我们提供包含滤波技术和任何寄存器设置的解决方案、这些设置可以修改以获得更好的结果。
根据当前设计、TAS6584-Q1的工作频率为480KHz、我们尝试使用不同开关频率的 TAS6584-Q1、即1.024MHz、但我们可以获得更好的结果、但在1.024MHz 下工作会导致热问题、单元消耗的电流也更多。 我们还尝试了启用随机展频并将展频设置为+/-25.83%、但 RSS 启用也没有在480KHz 和1024KHz 方面带来任何差异。
请求您为我们提供改进 EMI_CE 测试的解决方案。
特此附上原理图和传导发射峰值、供您参考。
注:请您将此视为一项高度优先的任务



,并尽早向我们提供解决方案。 
谢谢你。
此致
Amarnath G