工具与软件:
您好!
我有一个 TLV320AIC310EVM-K 评估板。 从 PC 流式传输音频(Windows 10)时、播放质量较低。 音频压缩。 同一音频源在连接至同一 PC 的任何其他音频接口上均可正常使用。
我使用了一个示波器来观察评估板上的 BCLK、LRCLK 和数据、它看起来正确(44.1kHz、16位 CD 质量)。 我正在使用 AIC310xEVM GUI 来配置评估板(交流调制解调器上的控制器和子板上的编解码器)。
我意识到平台是古老的。 任何想法尝试都将受到赞赏。
提前感谢
Keith