工具与软件:
您好!
我正在语音放大器应用中使用 TPA2016D2。 信号链非常简单。 麦克风->来自前置放大器的 AB 类输出-> TPA2016D2 ->两个8 Ω 扬声器、一个在 L 通道、一个在 R 通道。 我拥有 ATTiny84A、用于驱动 I2C 线路以配置 TPA2016D2。 当我初始化器件并读回数据时、数据看起来正确、器件的性能正常。

然而、当我向 TPA2016D2提供高电平输入信号时、寄存器会被损坏。 这是我读回的内容:

下面是我的原理图的屏幕截图:

我使用示波器探测 HPOUT 节点、并在寄存器更改之前针对1kHz 正弦波测量了大约3Vpp。 TPA2016D2的数据表显示 INR 和 INL 的最大输入为 INR+0.3V VDD、因此我不应该接近最大值。 有什么想法会导致重写我的寄存器? 如果有任何帮助、将不胜感激。