Thread 中讨论的其他器件:TAS6511-Q1
工具与软件:
您好!
对于 Acoustic Vehicle Alert System 应用程序、我正在搜索具有以下特征的功率音频放大器:
- D 类
- BTL 单声道,输出功率至少为10W
-数字输入(I2S)
- I2C 控制(如果可能)
-负载诊断
-汽车级(如果可能)
-底部的外露垫
我找到了 TAS6421、该器件功耗有点过大、其顶部有外露焊盘。 在我的应用中、我必须将 PCB 用作散热器。
请告诉我一些合适的 P.N.?
提前感谢
此致
Jonata Ubbiali