主题中讨论的其他器件:TIDA-020033
工具与软件:
我们使用 TAS6524-Q1-EVM 通过进行开发。 我们正努力实现电源的最低电流消耗
低侧电源供电。 根据数据手册、电流可低于1mA、甚至低至1或2uA CAN
表6.5、电气特性。
但是、使用 EVM 板时、由于无法更改固定的电路板布局来更大限度地减少、因此无法测试这一点
以检查如何设置放大器。 降至最低。
因此、我们必须继续完成我们的原理图并对其进行修改、以作为原型产品的进步。
我的新问题是由于 PDF 数据表具有电气特性、大多数规格为 DVDD 为1.8V。
我们希望为 DVDD 使用3.3V、以避免使用电平转换器到 CPU。