Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
器件型号: CC2640R2F
尊敬的 TI 团队: (或替换为特定 AE 的名称)
我们有一位客户在使用 CC2640R2F 电池测试仪)高效管理。 在最近的产品可靠性测试中、他们观察到了有关 ADC 读数精度的异常。 我们正在就此问题寻求您的技术支持和建议。
以下是系统背景和观察到的异常的总结:
【系统背景和应用】
-
终端应用: 电池测试仪。 CC2640R2F ADC 用于测量外部电池电压(测量范围:4V 至 31V)。
-
硬件/软件架构: 硬件利用分压器网络和运算放大器 (OPA) 将高电压降至 ADC 可接受的范围。 在软件方面、已经实施了初始校准以补偿硬件元件容差(例如,电阻器变化,OPA 失调电压误差)、从而确保精度在室温下符合产品规格。
【异常描述】
-
测试条件: 85°C 温度下的高温/高湿度(湿热)/90% RH 条件下的高温/高湿度。 在器件恢复到室温后进行测量。
-
样本大小: 5 个原型器件(每个器件包含一个 CC2640R2F)。
-
发现的问题:
-
恢复到室温后、5 个器件中有 4 个器件将 ADC 测量精度保持在规格范围内。
-
不过、1 个器件表现出显著的误差放大。
-
特性: 对于低于 14V 的电压、精度保持在规格范围内。 但是、对于高于 14V 的电压、误差超过规格;和 误差随着测得的电压变高而成比例增加。 这种行为与 ADC 非常相似 增益误差 或内部基准电压漂移 Vref )。
-
[需要 TI 提供帮助]
如果您能帮助评估这种现象并提供进一步的分析和调试建议、我们将不胜感激。 您的指导对于我们帮助客户解决此问题非常有价值。
非常感谢您的支持!
此致、
Mike1.