器件型号: CC2642R
尊敬的 TI 团队:
我们有一个多角色应用程序、面临多个扫描和广告问题。
该器件无法可靠地发现外设和广播包的传输偶尔会发生、并且通常有效载荷会损坏。

在更改PCB 设计后出现问题。 但实际上、硬件变化与 PCB 上的 BLE 器件或天线无关、仅在有线总线和触摸显示屏上发生了变化。
射频配置:
- PHY 类型:BLE、2Mbps、LE 2M
- 2.4GHz 前端:外部偏置、单端模式 RFP
广播:传统、高级内部 100ms、通道 37、38、39、主 PHY 1M
TI 芯片:CC2642R1F
SDK:7.10.02.23
此致、
Sebastian