Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是日本经销商的 FAE。
我将 CCS v7.0.0.00042安装到 C:\ti/ccsv700/ccsv7、并将"CC2640R2 SDK"安装到 C:\ti/。
我可以构建 simple_peripheral_app 示例。 但我无法构建 simple_peripheral_stack 示例。
我 都是从资源浏览器中获取的、 并且只更改了#include 更改为 在 CC2640R2_LAUNCHXL.h 中。
是否有人知道如何成功编译示例文件?
我将 compile_error.log 文件粘贴如下。 我剪切了许多未定义符号的网格。
共发生750个以上的误差。
--------------------------------------------------
Makefile:220:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\ti\sl\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\tools\lib_search\lib_search.exe、C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tools/lib_search/lib_search.exe /ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/ccs/config/lib_linker.cmd C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/iar/stack/build_config.opt C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/source/ti/blestack/blelib C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tools/lib_search/lib_search.xml C:C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/source/ti/blestack/symbols、) 失败。
make (e=216):错误216
Gmaked[1]:[预编译]错误216 (忽略)
'
'构建目标:simple_peripheral_cc2640r2lp_stack.out'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccs700/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/config/build_components.opt "-cmd_file="C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/config/factory_config.opt "-cmd_file="C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -define=CC26XX_R2 -mv7M3 -code_state=16 -mcrom-define -define -define -ctrad_define -define -culine_remote_remote_remote_remote_define -ctrade =ctrade-define -define -define -ctrade =ctrade_remote_remote_remote_remote_remote_remote_define -define -define -ctrade =ctrade -ctrade -ctrade_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_define -define -define -ctrade =ctrag=ctrag=ctrades=ctrag-define -define diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi -z -m"simple_peripheral_cc2640r2lp_stack.map"--heap_size=0 --stack_size=256 -i"C:/ti/ccs700/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS/lib --r2640rbs"/ti/ccs700/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS/include --rack_suppress=10242-display_linep_linep=102-display_subtrack_subs=102-display_id=10242-display_guide-display_guide-d=10242-display_guide-d=10r=102-display_support/caps=102-display_line_display_display_linep-linep_subs=10242-display_subs=102-display_subs=102-display_subsep-display_guide-d=10242-display_guide-d=102-display_guide-d=10r=- rom_model -o "simple_peripheral_cc2640r2lp_stack.out""./HAL/Common/hal_assert.obj ""./HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wrapper.obj ""./HAL/Target/CC2650/_common/mb_patch.obj ""./HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_trng_wrapper.obj ""./ICallBLE/ble_dispatch_JT.obj ""./ICallBLE/ble_dispatch_lite.obj ""./OSAL/osal.obj ""./ICallBLE/icall_lite_translation.obj ""./NPI/npi.obj /OSAL/osal_cbtimer.obj /OSAL/osal_pwrmgr.obj /PROFILES/gap.obj /PROFILES/sm_ecc.obj /Startup/ble_user_config.obj /TOOLS/onboard.obj /ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/ccs/config/ble_r2.symbols ""./OSAL/osal_clock.obj "".c /OSAL/osal_snv_wrapper.obj ".c:/OSAL/osal_bufmgr.obj ".c /PROFILES/gapbondmgr.obj /HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_rtc_wrapper.obj /ROM/common_rom_init.obj /Startup/icall_startup.obj /ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/source/ti/devices/cc26x0r2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib /ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/ccs/config/ccs_linker_defines.cmd ".c:/Host/gatt_uuid.obj /OSAL/osal_memory_icall.obj /OSAL/osal_timers.obj /PROFILES/gattservapp_util.obj /ROM/rom_init.obj /Startup/osal_icall_ble.obj /ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/ccs/config/lib_linker.cmd /ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/common/cc26xx/ccs/cc26xx_stack.cmd
错误#10008-D:找不到文件"C:/ti/sl/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/tirtos/ccs/config/ble_r2.symbols
未定义 的首次引用
符号
------ --------
ATT_BuildErrorRsp
ATT_BuildExchangeMTURsp
ATT_BuildFindByTypeValueRsp
----------------------------------------------------
此致、
Shinya Muramatsu。
REGA