工具与软件:
软件环境:一个 cc2642R1F (SDK 4.30.0.54)作为外设作为主节点、两个 cc2340R5 (SDK 7.20.0.04)作为监控器作为从节点
问题:当手机连接到主节点时、上传主节点和从节点的 RSSI。 在车辆 环境中 、从节点的 RSSI 信号在一定距离处会随机增加
在测试环境中稳定出现的方法:其中一个节点放置在铁盒中、用于实现信号屏蔽
测试结果:
1.没有节点进入铁盒
在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x32 左节点:0x2E 右节点:0x36
在区域 B (大约6m)中、主 RSSI:0x5E 左节点:0x57右节点:0x53
所有节点正常
2、左节点进入铁盒
在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x35 左节点:0x4D 右节点:0x31
在区域 B (约6m)中、主 RSSI:0x58左节点:0x4C 右节点:0x4C
在区域 A 中、左侧节点 RSSI 信号较弱、正常、但在区域 B 中、左侧节点 RSSI 信号较强、而右侧节点则不正常
右侧节点进入铁盒
在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x34 左节点:0x35右节点:0x48
在区域 B (大约6m)中、主 RSSI:0x58左节点:0x4E 右节点:0x45
在区域 A 中、右侧节点 RSSI 信号较弱、正常、但在区域 B 中、右侧节点 RSSI 信号较强、而左侧节点则不正常
上述测试数据来自平均值、实际位置会有少量波动、差异不大