Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
部件号: TMS320F28379D
Guten Tag,
ICH arbeite aktuell mit einem Wolfspeed XM3 逆变器在 Kombinement mit einem TMS320F28379D (CPU1) 和 DER TI Driverlib 中。
ALS Ausgangsbasis habe ich die originale 固件设计系统 verwendet 和 darauf aufbauend Anpassungen vorgenommen (insbesondere can-Kommunikation, Modulation and Debugging )。
Aktueller 支架:
-
Die can-Kommunikation funktioniert einwandfrei
-
框架 werden korrekt empfangen und gesendet(Änderungen sind im can-Trace sichtbar)
-
Die Modulation (Sinus) läuft、d.h:
-
ISR wird aufgerufen
-
Radian und Compare-Werte ändern è s sich kontinuierlich
-
-
ePWM1/2/3 sind Aktiv konfiguriert(上 — 下模式,死区时间 gesetzt)
-
跳匣区域标志 sind alle 0
-
ES liegt kein 全局故障 vom 栅极驱动器和
-
栅极驱动器信号 (LENx、PSENx) sind gesetzt
Versuchsaufbau:
-
DAS Prüfteil ü r(XM3 逆变器)wird mit einem externen Netzteil betrieben
-
Es wurden ca. 450V DC Zwischenkreisspannung angelegt
问题:
Trotz 函数生成调制和计数器 PWM 属性:
-
Kein messbarer AC-Ausgang
-
Kein Stromfluss im 系统
DAS System scheint intern zu arbeiten (PWM/ISR/Modulation)、aber es erfolgt keine Reale Leidstungsabe。
Aktuell komme ich 一个 dieser Stelle nichter weiter 和 vermute ein 问题 im Bereich:
-
EPWM 输出 auf GPIO-Ebene
-
GPIO 多路复用/输出基础
-
Interraktion mit Trip-Zone Oder Gate-Driver-Signalen
Meine Frage ist:
Welche dafür Ursachen gibt es möglichen , dass die EPWM intern korrekt läuft und moduliert, aber keine physikalische Ausgangsspannung bzw. Kein Stromfluss entsteht?
Vielen Dank für Die Unterstützung。