Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
器件型号: TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TIDM-02011
大家好、TI 专家。
我们正在寻找一种由 TI 支持的解决方案、来保护 C2000 微控制器上部署的专有电池管理算法。
背景
我们的算法在 Simulink /Embedded Coder 中开发、并针对第三方 BMS/CMS 产品进行编译。 当前的目标器件是 TMS320F28075、它使用 TI C2000 编译器、当前还有 COFF ABI。
我们的预期交付工作流程是:
- 我们为算法生成 C 代码。
- 我们将算法编译到 C2000 静态库中 (
.lib)。 - 第三方 BMS 供应商将该库链接到其完整的控制器应用程序中。
- 供应商生成最终
.out/.hex文件并使用其现有的生产刷写流程。
我们希望供应商能够在不接收原始 Simulink 模型或 C 源代码的情况下集成并执行算法。
安全问题
普通的 C2000 静态库无法提供足够的 IP 保护。 即使我们:
- 使用发布优化;
- 删除调试信息和符号;
- 内联专有校准参数;
- 删除有意义的函数和变量名称;
- 应用源代码级或二进制混淆;
现代反汇编器、反编译器和 AI 辅助反向工程工具仍然可以从库中恢复控制流、常量、查找表和类似 C 语言的伪代码。
因此、仅保护原始源文件是不够的。 第三方供应商控制最终链接过程并接收到完整的固件、因此算法的机器代码最终必须出现在最终可执行文件中。
我们还评估了 MathWorks 保护模型方法(使用编译的二进制文件).slxp 。 MathWorks 建议我们咨询 TI、因为最终保护最终取决于 C2000 编译器、链接器和器件的安全功能。
要求
理想情况下、我们需要满足以下条件的解决方案:
- 不提供原始算法源代码;
- 使所提供算法的逆向工程变得更加困难;
- 允许第三方将算法链接到其应用程序中;
- 不需要对其现有的构建、刷写和生产流程进行重大更改;
- 确保算法及其内部参数可以在控制器上正确执行;
- 最好支持器件限制或工程限制保护。
问题
-
TI C2000 编译器或链接器是否支持 可以链接的加密目标文件或加密静态库、而不会向集成商公开其明文机器代码?
-
是否有一种仅在最终链接、器件编程或执行期间解密受保护算法代码的受支持方法?
-
F28075 DCSM 或其他安全机制能否在第三方执行最终应用程序构建的这种情况下提供保护?
-
DCSM 是否只在将代码编程到闪存中后才能保护代码、或者也可以保护提供给另一个软件集成商的库?
-
是否可以将专有算法放置在只执行、受读取保护或加密的闪存部分中、同时允许第三方开发应用程序的其余部分并对其进行编程?
-
安全启动、器件独有密钥、JTAG 锁定或闪存读取保护能否合并到仍然允许第三方构建和刷写剩余 BMS 软件的工作流程中?
-
TI 是否专门为第三方 C2000 软件集成提供任何 IP 保护或安全库交付解决方案?
-
如果 F28075 不支持此要求、是否还有其他更合适的 C2000 器件或 TI 安全架构?
-
对于此类算法 IP 保护、是否有任何推荐的参考设计、应用手册或 TI 合作伙伴解决方案?
-
我们的理解是否正确:当接收者同时控制最终固件构建和目标硬件时、仅软件的静态库无法提供完整的黑盒保护?
其他信息
- 目标器件:TMS320F28075
- MATLAB/Simulink:R2025a
- 代码生成器:Embedded Coder /C2000 Microcontroller Blockset
- ABI:目前为 COFF;也可以考虑使用 EABI
- CCS 版本:【请插入】
- TI C2000 CGT 版本:【请插入】
- 交付的组件:算法静态库
- 第三方集成环境:CCS/C2000 控制器应用程序
我们理解,绝对防止逆向工程是不可能的。 我们希望了解最实用且得到官方支持的 TI 方法、包括所需的器件、编译器、链接器、安全配置和生产工作流程。
感谢您的帮助。