Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
器件型号: TMS320F28P650DH
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
您好:
我想将 CLA 的现有代码从 F28379D 移动到 F28P65。 在 F28379D 上、代码正常工作。 在编译 F28P65 的代码后、我收到以下错误 消息。
构建文件:“../cla_f28p65_code.cla“
调用:C2000 编译器
“c:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f28p65x/common/include /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f28p65x/headers/include /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f28p65x/driverlib /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt ---cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu1 --VCU_support=vcrc -Ooff --fp_mode=relaxed ---include_path=“C:/rb/Projekte/BU_E/sw/Test_LP_F28P65/cpu01 /ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/libraries/math/IQmath/c28/include
“../cla_f28p65_code.cla“、第 502 行:建议#30012-D:(性能) 优化期间未消除单精度浮点到双精度浮点转换操作。 使用低效回退;考虑修改代码以不需要此操作。
“../cla_f28p65_code.cla“、第 502 行:建议#30012-D:(性能) 双精度浮点加法运算在优化期间未消除。 使用低效回退;考虑修改代码以不需要此操作。
受影响的源代码n´t 不使用任何双精度浮点变量。
EPwm1Regs.CMPA.all =(无符号长整型)((dab_debug0.de_pr*f_epwm)+0.5)+2)<<16;
粗体变量是单精度浮点变量。
悬空 U1、U2、n_U2、n_U2_2、U1_2 tF1、TF2、tF3、tf4、T1、 T2、T3、MP_2、q、tp、 T_lim、t_tot、 f_EPWM、tp_2、I_soll、 规范;
结构 t_DAB_debug
{
悬空 T1;
悬空 T2;
悬空 T3;
浮点 id_max; //最大值 Strom Dreieck a/b Betrieb
将 IT_max 悬空; //最大值 Strom Trapez Betrieb
悬空 M4_max;
无符号短接模式; // 0 - aus、 1 - Dreieck a
// 2 - Trapez, 3 - Dreieck b
// 4 - M4-Betrieb
悬空 PW_Pr; // Pulsweite primär
浮点 de_pr; //延迟 primär μ s
悬空 PW_se; // Pulsweite sekundär
浮动 DE_SE; //延迟 sekundär μ s
悬空 PW_SE_b; // Pulsweite sekundär (b)
浮动 de_se_b; //延迟 sekundär (b)
悬空 PW_FW_pr; // Pulsweite Freilauf primär
浮动 DE_FW_pr; //延迟 Freilauf primär
悬空 PW_FW_se; // Pulsweite Freilauf sekundär
浮动 DE_FW_se; //延迟 Freilauf sekundär
};
出现此错误的原因是什么?
非常感谢
Ralf