“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
尊敬的团队:
我使用 CCS 版本9.2.0.00013与编译器 TI v21.6.0.LTS 编译简单 GPIO 闪烁代码。 但在编译失败时遇到以下错误。
当我从 C2000ware 编译不可靠的示例时,它成功编译,但无法理解我在创建自己的项目时遗漏的内容。
请帮帮我。 下面是编译自创建项目时生成的编译日志。
****项目的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs920\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k -j 8 all -O
构建文件:“c:\ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_DefaultISS.c”
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --tbucm_support=tmudx0 --vccu _support=vcu2 ---pred_scp -f_upd_upd_upd_upd_s -refuss -d_screndorp - c21.6
>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标“F2837xD_DefaultISS.obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_DefaultISS.c”的编译中检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_DefaultISR-OBJ]错误1
构建文件:“c:\ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/headers/sources/F2837xD_GlobalVariableDefs.c”
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fpute_support=fpu32 --tablMU_support=Globalmudx0 --vCU_support=vcub2---pred_support=f28d_cc_up_s -包含在同一个驱动器上的文件名-32_up_sc/fd_upd_upd_upd=-fd_upd_upd_upd_upd_s -
>>编译失败
subdir_rules.mk:23:目标'F2837xD_GlobalVariableDefs.obj'的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在编译“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/headers/source/F2837xD_GlobalableVariDefs.c”时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_GlobalVariableDefs.obj]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_GPIO。c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcu2 ---pred_ccat_up_s -32-包含所有的驱动器件-
>>编译失败
subdir_rules.mk:30:目标'F2837xD_GPIO .obj 的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在编译“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_GPIO”时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_GPIO.obj]错误1
构建文件:“c:\ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_IPC.c”
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcu2 ---pred_cs_upd_upd_upd_upd_upd_upd_s -包含所有的文件名/cpd_upd_upd_score=
>>编译失败
subdir_rules.mk:37:目标“F2837xD_IPC.obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_IPC.c”的编译中检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_IPC.obj]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_PIECTRL.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT-C2000-c2000_21.6.0.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --tabum_support=tmudx0 --vcub_support=vcu2---ref_ccd_up_s -32=fd_clus_up_upd_upd_s -
>>编译失败
subdir_rules.mk:44:目标“F2837xD_PIECTRL.OBJ”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在编译“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PIECTRL.c”时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_PIECTRL.OBJ]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_PieVect.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT-C2000 c2000_21.6.0.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --tabum_support=tmudx0 --vcub_support=vcu2---spect_cp-32_up_upd_upd_upd_upd_upd_s -refuss -filed="-filed_ec_cp/filed="-32-02">cware_up_upd_upd_upd_upd_ec_ec_ccd_upd_upd_upd_s -f_upd_s -fileld_s -filed="-fileld_ec_s - c2="_ec_ec_ec_up_ec_s - c_ec_s - c2filed="-32-02file_d_up_up_up_s - c_d_d_d_up_d_d_d_up_d_up_s -
>>编译失败
subdir_rules.mk:51:目标“F2837xD_PieVect.obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在编译“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PieVect.c”时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_PieVect.obj]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_sysctrl.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcub2---pred_support=f28d_crack_ups -包含所有的组件- c2p -
>>编译失败
subdir_rules.mk:58:目标“F2837xD_sysctrl. obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在编译“C:\/ti/C02000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_sysctrl.c”时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[F2837xD_sysctrl.obj]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_CodeStartBranch.ASM"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcub2---pred_cs_upd_upd_upd_upd_upd_s -32---fd_scorchd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_s --s -c2--s
完成构建:“c:\ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_CodeStartBranch.asm”
生成文件:"./main.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fpute_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcu2 ---pred_support="_crack_-spect__s.-___s.cpu_up_4_upd_upd_cc=-_cc_upd_upd_upd_s - c21.6
>>编译失败
subdir_rules.mk:72:目标“main.obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
1在“../main.c”的编译中检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[main.obj]错误1
构建文件:"C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_usDelay.ASM"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs920/cs/tools/compiler/ti-CGT C2000 _21.6.0.9.LTS/bin/cl2000"-v28 -ml -mt -CLA_support=cl1 -fput_support=fpu32 --TABMU_support=tmudx0 --VCU_support=vcub2---pred_support=fd_crack_up_upd_upd_upd_s -32---fd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_upd_s -ref_s -ref_s - c21.6
2个装配体错误,1个装配体警告
>>编译失败
subdir_rules.mk:65:目标“F2837xD_usDelay.obj”的配方失败
命令行错误#1966:无法打开源文件“C:\ti/ccs920/CCS/tools/compiler/ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS/include”:参数无效
编译已终止。
“C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_usDelay.asm”,警告! 在第80行:在.cdecls 指令中处理 C 代码时发生[e1000]错误
.cdecls list;用于填充__TI_Compiler_version__宏
“C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_usDelay.asm”,错误! 第84行:[E0004]应为绝对的,定义良好的整数值
如果__TI_Compiler_version__
“C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/sources/F2837xD_usDelay.asm”,错误! 在 EOF:[E0300]未定义以下符号:
__TI_Compiler_version__
源中的错误-汇编器已中止
gmake:***[F2837xD_usDelay.obj]错误1
Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。
****构建完成****