工具/软件:TI C/C++编译器
哈洛
我已经写过(HVPM)关于在2017.10 上运行“增强型无传感器-基于TMS320F2803x -第7级(或第8级,第9级)”的问题... F2.8335万目标。
Yanming也给出了一个解释和建议,以解决这个问题: 通过设置浮点支持fpu32来使用"ESMO.lib"
不可能(从“项目重建错误报告”中知道),解决方案是...必须禁用FPU32。
我尝试了其他浮点支持可能性"softlib"和并行 "esmo.lib",包括"IQmatx.lib"和排除"IQmatht_fpu32.lib","rts2800_fpu32_fast_supply.lib"。
正如我所预期的...“生成项目”现在发现了其他错误,如函数“__fmax”隐式声明等...
在我给E2E的第一篇文章以及我给Yanming的答复中,我建议了另一种可能性: 要获得“ESMO”的源代码,我就必须将其编译并链接在一起
与其他代码段。 我从未得到过与此可能解决方案相关的答案!
Texas I. documentation "DMC Math_eSMOlib.pdf"提供以下信息:
"可用性C接口版本
模块属性类型:与目标无关
目标器件:28x定点或浮点
C版本文件名:esmopos.h
用于C的IQMath库文件:IQmathLib.h,IQmath.lib"
然后,“要访问其源代码,建议用户 与最近的TI销售办事处联系。”
遗憾的是,我询问的三(3)个TI销售办事处告诉我,他们不再提供TI技术支持,我必须直接联系德州仪器(TI)。
我需要真正的帮助。 谁知道我在哪里可以找到德州I的可靠支持者?
此致
Simos