部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的各位
我的项目是在没有任何问题的情况下完成的。
在链接过程中,我获得了以下信息。
您是否有任何解决此问题的想法。
您是否有任何解决方案
***项目U2F_LAUNCHXL_2.8377万S的配置测试构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../v8_U2F_control.c'
'调用:C2000编译器'
“c:/ti/ccsv6/tools/compiler/cscb_lits.3.ls/bin/cl2000" 15.12 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --cla_support=cla1 --include_path="Cdip_path="/ti_suppress_f28x38_/s-contact_contact=-f28x38_contact=-f38_contextrack_contact=-f38_ps-f38_contact=37x7/s-dip_contact=-fcp_fcp_c=-fcp_suppress_c=-f28x23_c=-dip_c38/fcp_c=-dip_c=-d38/fcpx38_c38_c=-c38_c38_c=-dip_c=-dip_c38_c=-d38_c38_c=-dip_d38_c=-dip_ctrlcs- 15.12
'完成的建筑:../v8_U2F_control.c'
''
'构建目标:U2F_LAUNCHL_2.8377万S.OUT'
'调用:C2000连接器'
c:/ti/ccsv6/tools/compiler/cscv_lss.3.ls/bin/cl2000" 15.12 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --210_support=vcu2 --210_support=cla1 -cla1 -g --define=lax_f28xl_f28xi_suppress_/s-37x38_sup_l=-37xip_lcs-dip_suppress/-/-dip-dip_lcs-37xi/s-dip-37s/-dip_lcs-dip_lcs-dip-dip_lcs-37x_lcs-dip-dip_lcs-dip-/-dip-dip_lcs-37x/dip-dip-dip-/-/-dip-dip_lcs-dip_lcs-dip-/-dip-dip_-/-dip-dip-/- 15.12 15.12 ROM_MODEL -o "U2F_LAUNCHXL_2.8377万S.OUTP""./ePWM.OBJ""./ePWM_DAC.OBJ"./F2837xS_ADC.""./F2837xS_DefaultStartBranch.OBJ""./F2837xS_T.PS.OBJ"./".EC_F.28".337.".EC_PS.33X".EWEC_PS.337.337.".OBJPOST_PS.OBJ""."/".EWPS.OBJ
链接>
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_IntDisable ./CAN.obj
_IntEnable ./CAN.obj
_IntRegister ./CAN.obj
_IntUnregister ./CAN.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时遇到错误;“U2F_LAUNCHXL_2.8377万S.OUT”不是
已构建
>>编译失败
Makefile:158:目标'U2F_LAUNCHXL_2.8377万S.OUT'的配方失败
gmake:***[U2F_LAUNCHXL_2.8377万S.OUT]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****