您好,
我们公司使用 GPIO 作为 FRAM 通信的地址和数据总线。 但由于 GPIODAT 寄存器的原因,我们在读取数据时面临着价值上升的延迟。 请建议一些方法,因为我们不能在它们的位置使用切换、设置或清除。
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO85=f_data.fdata.bit1;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO83=f_data.fdata.bit2;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO82=f_data.fdata.bit3;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO81=f_data.fdata.bit4;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO80=f_data.Fdata.Bit5;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO79=f_data.fdata.bit6;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO78=f_data.fdata.bit7;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO77=f_data.fdata.bit8;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO76=f_data.fdata.bit9;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO75=f_data.fdata.bit10;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO74=f_data.fdata.bit11;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO73=f_data.fdata.bit12;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO72=f_data.fdata.bit13;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO71=f_data.fdata.bit14;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO70=f_data.fdata.bit15;
GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO69=f_data.fdata.bit16;
此致
德里什蒂