DSP 的规格并不完全明确;可以解释 为、对于正输入电压、数字输入上的输入钳位(保护)电路实际上在4.6V 时激活
在该电压下、每个输入能够瞬时取20 mA (所有输入的总电流)、连续取2 mA。 再加上您所拥有的串联电阻器,这可能解释了它不会出现电吹现象的原因。
另一方面,更传统的理解是保护二极管将在 VDDIO+0.3V 时生效,特别是考虑到下面规格中的注释(2)。
第二期:
如果我使用 具有+5V 电源的 SN65LBC170DB、我是否可以在 RX 上串联22 Ω、在 DSP 侧串联15 Ω 而不会有任何问题?
可以缩短寿命吗?