您好!
我正在为 PMSM 驱动器工作 TMS320F2812 MCU。 我面临3.3V 和1.8V 的问题。 经过几天的测试、微控制器被破坏。 当我检查3.3V 和数字接地之间的电阻时、它显示为短路。 它也短接1.8V 和接地。 在用新的 F2812微控制器替换后、它工作正常。 当我在没有微控制器(未填充)的情况下为控制板加电时、所有其他 IC (例如:3.3V 和1.8V LDO 稳压器)工作正常。
请告诉我、在上述情况下、微控制器可能出现故障的情况是什么?
我使用以下 IC 通过5V 电源生成3.3V 和1.8V 电压。
TPS767D318 - 3.3V
TPS73219DBVR - 1.8V
谢谢、此致、
Siva。