主题中讨论的其他器件: powerSUITE、 TIDM-DC-DC-BUCK、 LAUNCHXL-F280049C、 SFRA、 C2000WARE、 INA293、 INA198、 TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
各位专家:
我想设计一个具有以下规格的定制电源。 我想将 BOOSTXL-BUCKCONV 用作参考设计、并希望将 F28379D 用作控制器(我需要4mV/1mA 的测量精度、因此需要16位分辨率)。
输入电压:72V
Vo:0.8V 至65V
输出电流:0至6.5A
现在、我看到功率套装根据我的 I/O 要求计算系数。 现在、我想让该电源独立运行、并且应该将其编程为0.8至65之间的任何电压是否可以在该参考设计的帮助下设计该电源? 在哪里可以找到数字电源设计背后的理论以及有关该设计的一些教程?
最近我发布了一些有关这方面的问题。 使用具有 DAC 的降压转换器 IC 来控制输出电压。 但这不适合我查看的范围。 我发现数字控制非常适合此类应用。 但不幸的是、这是一项新技术、相关信息非常少。
此致
Vishal