主题中讨论的其他器件:DAC8562、 C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
请仔细阅读以下详细信息、并告知我为何无法注入和测试 ECC DATA_ERROR。
------------------------------------------------------------------
以下行取自函数'main':
if (软件版本=0x300)
{
while (1);
}
注意: const UINT16软件版本= 0x0300;
------------------------------------------------------------------
以下行取自映射文件:
页 地址 名称
0 0000c1f2 _SoftwareVersion
------------------------------------------------------------------
构建目标:"XYZ.OUT"
调用:C2000链接器
"c:/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu0 -off -advice:performance=all -define=cpu1 -define -define -define=-diag_suppress=10063 -vcu_support=vcu-off-0x42=cla_display-ram_error-ram_background-ram_off-ram_error-cn-cn-recon_display-ram_off-ram_error-cn-recon-ram_background-cn=0x42=econ_off-recon_error-rab-rab-rab-recon_display-rab-rab-rab-rab-rab-rab-rab-rab-rabout-rab-rab-rab-rab-rabout-rab-/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include /ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/lib xml_link_info="XYZ_linkInfo.xml"--entry_point=code_start -- rom_model -o "XYZ.out""./O2_SST_funcs.obj""./O2_CLA_Init.obj""./f28004x_code.obj "./f28004x_funf28004x_funobj ./f28004x./f28004x./f28004x./f2800_exfiltisobj /f284x./f284x./f284x./f28004x./f284x./f28004x.obj /driverlib/pmbus.obj /driverlib/pga.obj /driverlib/memcfg.obj /driverlib/lin.obj /driverlib/interrupt.obj /driverlib/i2c.obj /driverlib/hrpwm.obj /driverlib/hrcap.obj /driverlib/gpio.obj /driverlib/fsi.obj /driverlib/flash.obj /driverlib/eqep.obj /driverlib/epwm.obj /driverlib/ecap.obj /driverlib/dma.obj /driverlib/dcsm.obj /driverlib/dcc.obj /driverlib/dac.obj /driverlib/cputimer.obj /driverlib/cmpss.obj /driverlib/clapromcrc.obj /driverlib/cla.obj /driverlib/can.obj /driverlib/asysctl.obj /driverlib/adc.obj /device/device.obj "./driverlib/sci.obj "./driverlib/sdfm.obj "./driverlib/spi.obj "./driverlib/sysctl.obj "./ti/c2000/C2000Ware_2_00_00_02/libraries/flash_api/f28004x/lib/F021_ROM_API_F28004x_FPU32.lib "./driverlib/version.obj "./driverlib/xbar.obj "./vcu/vcu0_crc_32.obj "../O2_Flash_lnk.cmd""./driverlib.lib""./f28004x_headers_nonbios.cmd""./driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib /Development/XYZ/driverlib.lib "./driverlib/ccs/Release/driverlib.lib -l"/ti/C2000/C2000Ware_2_00_00_02/libraries/math/CLAmath/c28/lib/cla2_math_library_fpu32.lib -l":C:/ti/c2000/C2000Ware_2_00_00_02/libraries/flash_api/f28004x/lib/F021_API_F28004x_FPU32.lib /ti/C2000/C2000Ware_2_00_00_02/libraries/dsp/FPU/c28/lib/c28x_fpu_dsp_library.lib
错误#10404-D:位错误应该是两个或三个逗号分隔的整数、带有可选的基本符号:[symbol+]address、[page、]error_mask
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"RAM_Test_Block"
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"XYZ.OUT"
>>编译失败
Makefile:217:目标'XYZ.OUT"的配方失败
gmake.1]:***[XYZ.OUT]错误1
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
Makefile:213:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****