Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好电机控制团队!
我购买了 TMDSHVMTRPFCKIT、以便对异步三相电机(交流感应电机)进行实验。
但现在我在 controlSUITE 和 Code Composer Studio IDE 中找不到异步引擎的示例。
虽然 TMDSHVMTRPFCKIT 的描述(www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT )说: "此套件是一款卓越的全方位逆变器设计工具、它使用有传感器或无传感器反电动势技术展示了对三种电机的控制、包括交流感应(ACI)电机、无刷直流(BLDC)电机和永磁同步电机(PMSM)、可变频率(V/F)电机和磁场定向控制(FOC)电机。 "
我能否获得一个与 ACIM (V/F 和 FOC 用于传感器和无传感器)配合使用的示例? 对我来说、这很重要、因为为此我购买了此套件。
发动机参数:
功率:180W
频率:50Hz
电压(Δ/星形):127/220V
额定电流:1.09A
启动电流与额定电流之比:1.89/1.09A
功率因数(cos φ):0.68
旋转频率:1372 rpm
如有必要、我可以从包装箱中发送标签。
谢谢您!