Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、
工具/软件:TI-RTOS
问题:
当在 CCS 中为 F28379D 创建一个新的 RTOS 项目时、代码不编译并生成以下错误:(Project/New CCS Project/SYS/BIOS/TI Target Examples/ Typical):
| 说明 | 资源 | 路径 | 位置 | 类型 |
| 声明与"XDC_PTR ti_SysBIOS_BIOS_rtsGateProxy_Proxy_Delegate__S (void)"不兼容(在"C:/TI/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/package/BIOS_RtsGateProxy.h "的第244行声明) | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第19906行 | C/C++问题 |
| gmake:***没有使目标'build-1317351329'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。 | RTOS_Blinky_CPU1 | C/C++问题 | ||
| gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 | RTOS_Blinky_CPU1 | C/C++问题 | ||
| gmaking[1]:***[Build-1317351329-InProC]错误1. | RTOS_Blinky_CPU1 | C/C++问题 | ||
| 警告:"const __t1_ti_sysbios_KNL_Idle_coreList *"类型的值不能用于初始化"XDC_UINT *"类型的实体 | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第6578行 | C/C++问题 |
| 警告:"const __t1_ti_sysbios_KNL_Idle_funclist *"类型的值不能用于初始化"ti_sysbios_KNL_Idle_FuncPtr *"类型的实体 | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第6567行 | C/C++问题 |
| 警告:"XDC_PTR (*)类型的值(XDC_PTR、XDC_SizeT、XDC_PTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、 XDC_Runtime_Error_Block *)"不能用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的实体 | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第853行 | C/C++问题 |
| 警告:"XDC_PTR (*)类型的值(XDC_PTR、XDC_SizeT、XDC_PTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、 XDC_Runtime_Error_Block *)"不能用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的实体 | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第881行 | C/C++问题 |
| 警告:"XDC_PTR (*)类型的值(XDC_PTR、XDC_SizeT、XDC_PTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、 XDC_Runtime_Error_Block *)"不能用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR、const XDC_UChar *、XDC_SizeT、XDC_Runtime_Error_Block *)"的实体 | .xdchelp | /rtos_blinky_cpU1 | 第910行 | C/C++问题 |
| 无法将"const XDC_runtime_Types_Base *"类型的值分配给类型为"XDC_runtime_Types_Base *"的实体 | ccsproject | /rtos_blinky_cpU1 | 第142行、外部位置:C:\TI\BIOS_6_46_01_38\packages/ti\SysBIOS\interfaces\ITimestamp.h | C/C++问题 |
| 无法将"const XDC_runtime_Types_Base *"类型的值分配给类型为"XDC_runtime_Types_Base *"的实体 | ccsproject | /rtos_blinky_cpU1 | 第162行、外部位置:C:\TI\BIOS_6_46_01_38\packages/ti\SysBIOS\interfaces\ITimestamp.h | C/C++问题 |
版本:
CCS: 7.1.0.00016
编译器:TI v16.9.3.LTS
SYS/BIOS:6.46.1.38
XDC 工具版本:3.50.1.12_core
硬件:扩展坞上的 F28379D 控制卡(XDS100v2)
平台: ti.platforms.tms320x28:TMS320F28379D
目标: TI.targets.C28_float
谢谢!