器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
大家好、
关于 DRV8301-HC-C2-KIT:
- 电机驱动器是否可用于有传感器 FOC 控制、是否可与具有正弦和余弦输出(旋转器类型)的轴位置传感器配合使用?
- 从应用手册中可以看出、电机驱动器可以通过 eQEP (增强型正交编码器脉冲)模块驱动传感 BLDC、但显示的示例是3种霍尔传感器类型。
- 如果是,请通过提供 eQEP (增强型正交编码器脉冲)模块的参考设计来建议此设置的硬件配置? 。
- 是否有任何库或 Marco 支持可用于旋转器型位置传感器的速度估算?
- 电机驱动器随附的软件是否能够支持梯形控制或纯正弦控制?
· 梯形控制和/或 正弦控制
· 输出电流超过75A
· 还能够支持有刷电机控制。
· 具有设计参考或配置、包括使用正弦余弦角传感器驱动含传感器的 BLDC
1) 1) 梯形控制和/或 正弦控制
2) 2)输出电流大于75A
3) 3) 还能够支持有刷电机控制。
4) 具有设计参考或配置、包括使用正弦余弦角传感器驱动含传感器的 BLDC