我有一个 应用、其中 TMS320F28069M 在外设方面缺少资源。 我需要4个 SCI (UART)端口、但它有2个。 我看的 Delfino 系列产品看起来非常好,有4个 UART。
我知道 Instaspin 最适合在某些 Piccolo 系列处理器上运行、因为 FAST 和 Spintac 存储在这些处理器的 ROM 中。 除了 ROM 中具有 FAST/SPINTAC 的处理器外、是否有办法在 TI C2000处理器上运行 Instaspin? ROM 值可以复制到闪存吗?
我还意识到我不需要 FAST 和 SPINTAC、我不需要无传感器控制、我将运行有传感器电流控制器。 然后、我可以写入一个有传感器 PID 位置控制器、而不是使用 Spintac。
Delfino 还拥有大量资源,甚至是双核选项,因此看起来非常有吸引力。 如果有人对如何执行或已经完成该操作有任何想法、请提供建议。