主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我遇到一个变量错误:
"U:/GIT_HUB/7056_归纳_Cooker_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c"、第250行:错误#237:变量"LinaRegs"被声明为从未完成的类型
这位于 DSP2803x_GlobalVariableDefs.c 中
编译器错误如下:
'构建文件:U:/GIT_HUB/7056_归纳_ther_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c'
'调用:C2000编译器'
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include
--include_path="/packages/ti/xdais --include_path="U:/Git_hub/7056_归纳 型电磁炉_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/include"
--include_path="U:/Git_hub/7056_归纳_tager_main_code.28/code.12.18/code/app/include"-g -define=_debug --define=large_model
--diag_warning=225 --display_error_number --issue_remarks --diag_wrap=off --asm_directory="U:/Git_hub/7056_page_tager_main_code.18.5.28/code.12.18/code/out_IdCooker"
-obj_directory="U:/Git_hub/7056_归纳_harge_main_code.18.5.28/code.12.18/code/out_IdCooker"-preproc_with_compile
--preproc_dependence="global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.d""U:/Git_HUB/7056_归纳_Cooker_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c"
>>编译失败
global_data/source/subdir_rules.mk:44:目标'U:/GIT_HUB/7056_归纳_thooker_main_code.18.5.28/code.12.18/CODE/OUT_IdCooker/DSP2803x_GlobalVariableDefs.obj'的配方失败
"U:/GIT_HUB/7056_归纳_Cooker_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c"、第250行:错误#237:变量"LinaRegs"被声明为从未完成的类型
1在编译"U:/GIT_HUB/7056_归纳_归纳_Toget_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c"时检测到错误。
gmake:***[U:/GIT_HUB/7056_归纳 型电磁炉_main_code.18.5.28/code.12.18/CODE/OUT_IdCooker/DSP2803x_GlobalVariableDefs.obj]错误1
'构建文件:U:/GIT_HUB/7056_归纳_ther_main_code.18.5.28/code.12.18/code/global_data/source/DSP2803x_HRCap.c'
'调用:C2000编译器'
在 DSP2803x_GlobalVariableDefs.c 上更改的行如下:
它正在抱怨 LinaRegs... 但在 DSP2803x_Lin.h 中定义了 LinaRegs、 该文件包含在构建中
有人知道这是为什么发生的?
谢谢
Bill