主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 TMDSCNCD28069MISO、 TMDSHVMTRINSPIN
大家好、
我需要您在使用 TMS320F28069F 处理器(3年前的设计)的电机控制器方面的帮助。 借助采用 HVKIT (TMDSHVMTRINSPIN 和 TMDSCNCD28069MISO)的简单发动机测试台(ACIM 引擎、2极、0.55W)、可使用 InstaSPIN_UNIVERTY 工具(Lab02b-MotorID 和 Lab11a 项目)进行实验。 使用最新的 MotorWare 版本1.01.00.18。
存在以下问题(还提供了详细文档):
- 确定的电机参数(Lab02b)因设置的 PWM 频率而异。
|
|
TI-High-Voltage-Motor-Control-Kit mit ACIM Motor (2引脚、0.55W) InstaSPIN_F2806xM_Universal (proj_lab02b) |
|||
|
PWM 频率 |
USER_MOTOR_RR (Ω μ V) |
USER_MOTOR_Rs (Ω) |
USER_MOTOR_LS_d (H) |
USER_MOTOR_磁化电流(A) |
|
12kHz |
3.8303122 |
4.0975060 |
0.0068570803 |
2.1514337 |
|
16kHz |
3.7165627 |
4.4100050 |
0.014940408 |
2.0349929 |
|
18 kHz |
2.4062523 |
4.4462552 |
0.055235102 |
2.1070599 |
|
20kHz |
1.9003125 |
4.0425057 |
0.065108276 |
2.1640532 |
|
24 kHz |
1.3662508 |
3.6949999 |
0.068892903 |
2.5442357 |
- 禁用 PowerWarp (EPL)后、速度未达到、电机停止。 必须重新加载应用程序(Lab11a / 18kHz)。
-
在示例项目(Lab11a / 18kHz)中、速度在负载超过0.3kW 时下降。
Invertek-P2-变频器
Optidrive P2 ODP-222220-1KF42-SN (矢量控制/16kHz)
TI-High-Voltage-Motor-Control-Kit
InstaSPIN_F2806xM_Universal (proj_lab11a/18kHz)
制动负载
发动机功率
发动机电流
中间电路电压
转子速度
扭矩
发动机电流
中间电路电压
转子速度
0 (0V)
0.04W
1.4a.
310V
2797转/分
0.08牛米
0.44A
306V
2803rpm
1 (10V)
0.16W
1.4a.
298伏
2787rpm
0.52牛米
0.85A
291 V
2800转/分
2 (12V)
0.24W
1.4a.
292V
2778转/分
0.76牛米
0.90A
287V
2790转/分
3 (14V)
0.33瓦
1.5A
285V
2761转/分
1.17牛米
1.35A
278伏
2403转/分
4 (16V)
0.45瓦
1.7A
276V
2738转/分
1.52牛米
1.70A
270V
1903转/分
5 (18V)
0.58瓦
2.1a.
267V
2705转/分
6 (20V)
0.72W
2.5A
258V
2650转/分
感谢您的帮助和亲切问候、
Miriam