C2000团队、
我们有一位客户观察到 I2C 时钟引脚和 GPIO 引脚上的意外情况。
他们查看了 I2C 时钟并在上升沿看到尖峰。 它们作用于另一个引脚、配置为输出、与 GPIO_writePin ()切换、并看到相同的尖峰。 (这是一个 F28069、他们已经从 F2837x 修改了 DriverLib 以支持 F28069。) 在 GPIO 引脚上、连接到该迹线的唯一元件是100kOhm 上拉电阻。
我附加了几个示波器图,以便您可以看到我的意思。 这是不是很熟悉的吗?
谢谢、
Darren