您好!
我使用的是 F2810PBKA,我注意到了 ADC 的这种奇怪行为。
第一次测试: VIN = 0.1V 连续电压、无噪声
ADC_RESULT = 0.1V/3.0V*4095= 136位
2810结果正确= 136
第二次测试:Vin = 0.11V 连续电压,增加了0.02Vpp 的噪声(信号 Vmax=0.13V Vmin=0.09V)
2810的结果总是与 Vmin=0.09V/3.0V*4095=122位一样
为什么 ADC 始终提供最小值?
我在 ADC (ADCLK) 25 MHz 的同步采样模式下使用 ADC。
如果我在 ADCLK=5MHz 下工作、也会发生同样的结果。
非常感谢您的支持、
传真