主题中讨论的其他器件: DRV8305
您好!
使用 lab3b 进行 fiddling、
用户配置进行配置
#define USER_MOTOR_FREQ_LOW(10.0)/*额定电机电机频率的10%*/ #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH(150.0)/*额定电机电机频率的100%*/ #define USER_MOTOR_FREQ_MAX(180.0)/*额定电机电机频率的120%* /#define USER_MOTOR_FREQ_MAX (3.0)/#define 1.5V*/额定电机电压**/#VOLTMOTOR_VOLTAGE (#define)*/ GE_MOTOR_VOLTAGE (#3.0%*)*/# 2C*/ #define USER_PWM_FREQ_kHz(100.0) #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz(120.0) #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT(1.0) #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT(3.0) #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS(1) //实验3b、 实验3a 中的参数运行*/ #define USER_MOTOR_RR(NULL) #define USER_MOTOR_Rs(0.486400336) #define USER_MOTOR_LS_d(0.000118467273) #define USER_MOTOR_LS_q(0.000118467273) #define I_MOTOR_LS_偏移(0.9788709283) #define USER_MOTOR_LS_LS_RISO (0.572649153_OFFSET )#define 2674V (0.64V)#define I 24964_OFFSET (#define 29457_offset)(0.64V)#define 2674_OFFSET (0.64B)#define 2640V (#define 24964_OFFSET
电机的最大运行速度为50、000 RPM、运行速度为36、000 RPM。 它看起来是我可以运行的最大值?
问题1. 我似乎无法使它的运行速度超过 ~ 35、000 RPM。 尝试使用 PWM_FREQ 和 MOTOR_磁 通频率进行抖动、但似乎不想再增大
使用示波器、波形显示约360Hz。 如何将其进一步向上推。
此外、使用 lab6a 以以下用户配置运行同一电机
/*实验2c*// //#define USER_PWM_FREQ_kHz(45.0) #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz(120.0) #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS(1) #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT(1.0)#define USER_MOTOR_IND_CURRENT(-3.0) #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT(-3.0) lab 3a krpm Run */#define USER_MOTOR_RR (NULL)#define USER_MOTOR_Rs (0.486400336)#define USER_MOTOR_LS_d (0.000118467273)#define USER_MOTOR_LS_Q (0.000118467273)#define USER_MOTOR_RATLE_OFFSET (0.0564761274)#define LMOTOR_LEST_L1895V (#define LEST_CL_CLIN_CLIN_INEST_L18V)#define L18572V (#define)#define MOTOR_CLIN_INEST_L= 0.82640V (#define MOTOR_CL_INEST_L18V)#define L18V #define L= 0.92640V (#define MOTOR_OFFSET)#define L18V (#define)#define MOTOR_GE_IN_IN_IN_IN_INEST_L= USER_SYSTEM_惯性(0.009338378906) #define USER_SYSTEM_FRICTion(-0.02804970741)
我确实看到以下问题:
电机达到的最大速度为18、000RPM。 相比之下、电机运行时的噪声更大、与 lab3b 相比、PWM 在情况下更平滑
如果启用了 USER_PWM_FREQ_kHz:一旦电机使用 enableSys 和 Run_Identify 运行、即使使用 VelIdRun 停止 PWM 波形、电机也无法运行、因此需要按下 RESET 按钮
如何使用 lab6a 提高 PWM 频率?
谢谢、
制造商