我尝试将 ARM-10 (CTI10-ARM10适配器)与 controlCARD 和扩展坞板配合使用、但没有成功。 使用 TI14适配器可以正常工作、但我以 ARM-10连接方式连接、必须能够进行调试。 我怀疑这是一个信号完整性问题(也将时钟降低到100kHz)。
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
连接匹配项:
|
信号 |
XDS110引脚 |
CTI20引脚 |
CM20引脚(1) |
CM10引脚(1) |
TI14引脚 |
|
SWDIO/TMS |
1 |
1 |
2. |
2. |
1 |
|
TRSTn |
2. |
2. |
|
|
2. |
|
TDI |
3. |
3. |
8. |
8. |
3. |
|
TDIS |
4. |
4. |
|
|
4. |
|
VTREF |
5. |
5. |
1 |
1 |
5. |
|
关键字 |
6. |
6. |
7. |
7. |
6. |
|
TDO/SWO |
7. |
7. |
6. |
6. |
7. |
|
GND |
8. |
8. |
3、5、9、11、15、17、19 |
3、5、9. |
8. |
|
RTCK |
|
9. |
|
|
9. |
|
GND |
10. |
10. |
|
|
10. |
|
SWCLK/TCK |
11. |
11. |
4. |
4. |
11. |
|
GND |
12. |
12. |
|
|
12. |
|
EMU0/TRIGOUT0 |
13. |
13. |
|
|
13. |
|
EMU1/TRIGOUT1 |
14. |
14. |
|
|
14. |
|
nRESET |
15. |
15. |
10. |
10. |
|
我将 nREST ARM-10:10连接到 TI14的 TRSTn 引脚2。 我看到一篇文章、有人提到这可能是不适用的 我尝试了两种方法、结果相同。 是否有人使用 ARM-10调试2838控制器? 所有参考资料都是 TI14、它非常庞大。
提前感谢。