尊敬的团队:
我 正在从事一个项目、在该项目中、我的客户需要 22kW 的交流电源、 并且交流电的频率应在1kHz 至4kHz 之间变化。 为此、我制作了电流和电压控制 型直流到直流转换 器、然后是开环逆变器。 两个转换器均以50kHz 的频率进行开关、并且能够使用正弦 PWM 实现1kHz 至4kHz 的交流。 至此、一切都很好。 但问题是、客户 严格说逆变器应在开环 模式下运行、他们向逆变器提供此调制脉冲。 因为它们需要对交流输出的正弦频率和振幅具有权威性。 目前、我使用 F28379d 的脉冲对此进行了测试、但转向客户端、他们将提供该 spwm 脉冲。 但没有更好的死区。 目前,我计划将这些脉冲传送到 Xilinx CPLD,以提供适当的死区。 但这会使电路/硬件变得更加复杂。 F28379D 本身是否有办法为这些脉冲提供死区?