"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件
您好!
根据 C2000ware 4.03中的 F28003x_FRM_EX_UG.pdf 文件(第2.3章)、我尝试将位域功能添加到 driverlib 应用程序代码中。
我的工程基于 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\HRPWM\HRPWM_ex3_prd_updown_so、我还将使用 SysConfig。
我已添加了该文档所需的所有路径和文件、但 LIN 头文件出现编译错误。 请参见下方的
您能告诉我需要做些什么才能使它正常工作吗?或者我犯了什么错误?
非常感谢您的帮助、
阿诺德
生成文件:"../analog.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00 /ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/libraries/calibration/hrpwm/f28003x/include -v28 -ml -mt -cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcrc -Ooff --include_path="C:/Users/ahugron/OneDrive /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/device_support/f28003x/headers/include - include_path="C:/Users/ahugron/OneDrive /ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f28003x/driverlib /Users/ahugron/OneDrive
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标"analog.obj"的配方失败
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f28003x\headers\f28003x_lin.h"、第236行:错误#41:需要一个标识符
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f28003x\heads\include\f28003x_lin.h"、第236行:错误#80:需要一个类型指定符
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f28003x\heads\include\f28003x_lin.h"、第236行:错误#170:此处不允许使用函数类型
"C:\ti\c2000\c2000Ware_4_03_00_00\device_support\f28003x\headers\f28003x_lin.h"、第236行:警告#109-D:长度为1的有符号位字段
编译"../analog.c"时检测到3个错误。
gmake:***[analog.obj]错误1.