尊敬的团队
现在我们正在 BLDC 泵上运行通用电机控制项目,
启用故障控制模块并进行测试 ,现在能够在泵运行状态下读取欠压和过压故障 ,
但一旦我们得到正常的电压,故障将在表达式窗口中清除,但泵不应再次运行(再次重新启动),
当故障标志将被清除但电机状态标志未被清除时,因此泵不应再次重新启动。
现在、我们能够通过输入频率 motorVars_M1 (.45100= Ref_Hz 350.0f)以 rpm 为单位增加泵转速、但这里我们的要求是泵应根据输入占空比以 rpm 为单位运行、因此
我们需要根据输入占空比改变转速(快速估算),因此请建议改变输入频率的正确方法。