大家好!
我目前使用的系统使用 TMS320F2888D。 检查下图中的电源序列后、很明显我们尚未遵守德州仪器数据表中提供的规格。 具体来说、数据表指出:"在器件上电之前、任何数字引脚的电压都不应高于 VDDIO 0.3V、任何模拟引脚(包括 VREFHI)的电压都不应高于 VDDA 0.3V。" 从图像中可以明显看出、VREFHI (粉色)首先激活。 在大约3.5ms 的时间内、VREFHI 超过 VDDIO/VDDA 超过800mV。
有人知道此电源时序是否存在潜在风险吗?、我们计划在未来调整电源时序、使其与数据表规格保持一致、但希望保留我们的原型以进行进一步测试。

非常感谢您的回答!
莱姆