您好、TI 团队:
我发现 LEVLE4(Fast LIB , Universal motor control lab 的启动配置文件有很大的不同, 如下所示。
首次启动(上电复位后)启动非常平稳 Ref_Hz ,没有速度过冲,"motorVars_M1.speed_Hz"可以跟随"motorVars_M1.52 "非常好。
停止后重新启动 、以大速度过冲重新启动、15秒后、"motorVars_M1.speed_Hz"可遵循"motorVars_M1.2" Ref_Hz。
所以某些参数需要在重新启动后重置。
请帮助提供一些建议,非常感谢!