主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我在尝试构建我当前正在处理的项目时遇到以下错误。 我正在 CCS 内的 Resource Explorer 中使用为空 driverlib 项目示例提供的默认链接器文件。
如果我 将优化设置在4级、则不会看到这些错误、但在此阶段、我不 希望 激活4级优化。 任何低于4级的内容都可能导致错误。 4级优化处于活动状态时、运行期间会出现问题。 在执行期间、它的行为不符合预期、因此无法使用级别4优化。
****项目 BMS_Trail1的配置 CPU1_RAM 的构建****
"D:\\TI\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12所有-O
生成文件:"../bmsTrail1.c"
调用:C2000编译器
"d:/TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 /Users/Gautham/workspace_v12/BMS_Trail1/device /TI/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 -Ooff --fp_mode=relaxed --include_path="C:/Users/Gautham/workspace_v12/BMS_Trail1 /TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include /Users/Gautham/workspace_v12/BMS_Trail1/CPU1_RAM/syscfg
已完成构建:"../bmsTrail1.c"
建立目标:"bms_Trail1.out"
调用:C2000链接器
"d:/TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 -opoff --fp_mode=relaxed --advice /TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib:performance=all /TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include /device/F2837xD_CodeStartBranch.obj /device/device.obj /TI/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
"../2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd"、第80行:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存、或该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 对齐/分块放置在".text"大小0x3664 page 0的段失败。 可用存储器范围:
RAMD0大小:0x800未使用:0x0最大孔数:0x0
RAMLS0大小:0x800未使用:0x0最大空洞:0x0
RAMLS1大小:0x800未使用:0x0最大空洞:0x0
RAMLS2大小:0x800未使用:0x0最大空洞:0x0
RAMLS3大小:0x800未使用:0x0最大空洞:0x0
RAMLS4大小:0x800未使用:0x0最大空洞:0x0
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"BMS_Trail1.out"
>>编译失败
Makefile:142:目标"BMS_Trail1.out"的配方失败
gmake[1]:***[BMS_Trail1.Out]错误1
Makefiles:138:目标"全部"的食谱失败
gmake:***[全部]错误2
****构建完成****