工具与软件:
AD 输入值和电压值与规格不同。
规格:输入电压0V-3V⇒AD 输入值0-4095
测量值:输入电压0V-3.25V⇒AD 输入值0-4095
状态1) REF_SEL 设置发生更改时(2.048V 用作外部基准)
00:当一个内部基准被选中时、输入电压 0V-3.10V⇒AD 输入值 0-4095
01:选择2.048V 外部基准时、输入电压 0V-3.25V⇒AD 输入值 0-4095
02:当选择外部基准1.500V 时、输入电压 0V-3.20V⇒AD 输入值 0-4095
03:当选择外部基准1.024V 时、输入电压 0V-2.80V ⇒AD 输入值 0-4095
状态2)内部电压基准电压
Vadcrefp-ADCREFP:规范1.275V⇒测量值1.4094V
VadcrefM-ADCREFM:规格0.525V⇒测量值0.597V
ADCREFSEL:规范2.048V⇒测量值2.048V
什么可能是在3.0V 时未达到4095满标量程的原因?