器件型号: LMX2595EVM
我正在执行从 480MHz 到 700MHz 的手动斜升、其等效的 fvco 分别为 7860MHz 和 11200MHz。 并尝试以 1MHz 的阶跃幅度斜升。
以下是根据 TICS Pro 软件进行的计算
通道分频器 16
斜坡输入时钟 0 2684355
斜坡输入时钟 1 1071057469
斜坡限制高 590558003.2
斜坡限制下限 8589934591。
我的怀疑是如何计算 这里所需的斜坡时钟脉冲数?
原始地址
斜坡脉冲计数=(FVC 停止频率 — fvco 启动频率)/步长
我观察到它刚从 485MHz 上升到 521MHz、尽管我们正在发送 3520 脉冲
脉冲计数=(11200-7680)/1
= 3520 个脉冲
您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

但如果我发送双脉冲 (3520*2) 我得到全范围 (480 到 700MHz )。