您好,
我正在使用CDCE6.2002万。 我正在尝试更改已在生产中的电路板的循环BW。 我的目标是选择一个BW,它可以过滤来自嘈杂参考时钟(>1PS rms)的抖动,但也能够跟踪输入参考时钟上的一些调制(~1kHz),而不会导致循环打滑或类似的锁定丢失问题。
我的当前带宽为20kHz (ICP-3mA,PFD = 31.25Mhz,VCO=2GHz)
我的固定约束是:
输入时钟:LVDS 250MHz
输出时钟:LVDS 250MHz
C1 33nf
C2 1uf
R2 39.
目标BW介于80kHz至100kHz之间。 当我尝试使用EVM软件时,我无法找到满足此所需带宽并满足Gamma Optimization和T3/T1比率的结果。 你能告诉我,在固定的限制条件下,CDCE6.2002万是否能够生产这种生物武器吗?
谢谢!
Chris