我有一个使用两个LMX2492设备的应用程序。 一个频率约为8.1 GHz,另一个频率约为9 GHz。 我正在测量两者之间的心搏频率(900 MHz),因为我正在使用斜坡功能。 两个都配置为执行相同的斜坡(相同的长度和增量),这已得到确认。 我注意到,随着渐变带宽增加到大约190 MHz (inc ~ 1550)以上,较高的频率合成器(9 GHz)相对于低频合成器的延迟,心跳频率逐渐降低,直至环绕。 PLL中是否存在会产生此类延迟的频率相关功能?
这似乎很奇怪,因为它们配置为相同的斜坡长度,在相同的时钟上运行并产生相同的斜坡带宽。
谢谢大家。